MIRO SAFE+ STEP 24
24 VAC/DC - 3 N/O / 1 N/C
Č.prod.: | 3000-33113-3020050 |
Hmotnost: | 0.32 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
8 A
Sledování bezpečnostních dveří
Sledování bezpečnostních rohoží
Automatický/manuální reset/start
Šroubové svorky
Sledování bezpečnostních dveří
Sledování bezpečnostních rohoží
Automatický/manuální reset/start
Šroubové svorky
Technické údaje
Technické údaje | Bezpečnostní parametry
DCavg (EN ISO 13849-1) | 99 % |
---|---|
Provozní životnost | 20 a |
Kategorie (EN ISO 13849-1) | 4 |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Příkon max. | 1,6 W |
Zdánlivý výkon | 3,7 VA |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 20,4 V |
Vstupní napětí AC max. | 26,4 V |
Vstupní napětí DC | 24 V |
Vstupní napětí DC min. | 20,4 V |
Vstupní napětí DC max. | 28,8 V |
Elektrické údaje | Výstup
Počet pomocných kontaktů | 1 |
---|---|
Počet výstražných výstupů | 0 |
Počet bezpečnostních kontaktů | 3 |
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 230 V |
Kategorie užití DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24 V |
Pomocné kontakty | 41-42 |
Spínací napětí AC max. | 250 V |
Spínací napětí DC max. | 250 V |
Spínací proud max. | 8 A |
Spínací výkon bezpečnostních kontaktů STOP0 | max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), s vhodným odrušením |
Bezpečnostní kontakty | 13-14, 23-24, 33-34 |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Elektrická životnost | 10000000 Cykly |
---|
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 10000000 Cykly |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | Ag Sn O |
---|---|
Materiálové vlastnosti kontaktu | s nuceným vedením, samočisticí |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 100 mm |
Šířka | 45 mm |
Hloubka | 121 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 4 |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | A 2 |
PIN 2 | S 14 |
PIN 3 | S 23 |
PIN 4 | X 2 |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 42 |
PIN 2 | 14 |
PIN 3 | 24 |
PIN 4 | 34 |
Druh připojení 4
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | S 13 |
PIN 3 | S 24 |
PIN 4 | X 1 |
Druh připojení 5
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 41 |
PIN 2 | 13 |
PIN 3 | 23 |
PIN 4 | 33 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371819 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371819 |
ECLASS-7.0 | 27371819 |
ECLASS-8.0 | 27371819 |
ECLASS-9.0 | 27371819 |
ECLASS-10.1 | 27371819 |
ECLASS-11.1 | 27371819 |
ECLASS-12.0 | 27371819 |
ETIM-5.0 | EC001449 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
GTIN | 4048879367585 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----