MB Cap Ultra vyrovnavaci modul
IN: 12/24VDC OUT:12/24VDC/10A - max. doba zaloh. 38s
Č.prod.: | 85467 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 2.1 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 10 A
38 s (10 A); 380 s (1 A)
OUTPUT: max. 10 A
38 s (10 A); 380 s (1 A)
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV/PELV |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Doba trvání zapínacího proudu max. | 2 ms |
---|---|
Vstupní napětí 1 DC | 12 V |
Vstupní napětí 1 DC min. | 11,9 V |
Vstupní napětí 1 DC max. | 15 V |
Vstupní napětí 2 DC | 24 V |
Vstupní napětí 2 DC min. | 23,9 V |
Vstupní proud AC | 10 A |
Zapínací proud max. | 35 A |
Nabíjecí doba min. | 100 s |
Nabíjecí doba max. | 210 s |
Spínací vstup, bezpotenciálový | 27 V |
Účinnost | 90 % |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí 1 DC | 11,3 V |
---|---|
Výstupní napětí 2 DC | 23,3 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Output current max. | 10 A |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 60 °C |
Výrobkový standard | EN 60950, EN 50178 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85322900 |
GTIN | 4048879079785 |
Příslušenství
---- Elektronická pojistka ----
---- Napájení ----