MB Cap Ultra vyrovnavaci modul
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A - max. doba zaloh. 16s
Č.prod.: | 85468 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 2.2 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Doba trvání zapínacího proudu max. | 2 ms |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 24 V |
Vstupní napětí DC max. | 29 V |
Vstupní proud AC | 20 A |
Zapínací proud max. | 36,5 A |
Nabíjecí doba min. | 40 s |
Nabíjecí doba max. | 500 s |
Účinnost | 90 % |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 23,3 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 22,83 V |
Výstupní napětí DC max. | 23,77 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Výstupní proud | 20 A |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Snížení výkonu od | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 60 °C |
Výrobkový standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 55011 A |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85322900 |
GTIN | 4048879079778 |
Příslušenství
---- Elektronická pojistka ----
---- Napájení ----