Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MB Cap Ultra - vyrovnavaci modul

IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A (max. 1A/170s)

Č.prod.: 85469
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 2.1 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 882,79 €
  • 836,33 €
  • 789,86 €
  • 696,94 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. 21,6 V
Vstupní napětí DC max. 26,4 V
Vstupní proud AC 40 A
Zapínací proud max. 36,5 A
Nabíjecí doba min. 140 s
Nabíjecí doba max. 300 s
Účinnost 90 %
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC min. 19 V
Výstupní napětí DC max. 25,5 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Output current max. 40 A
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85322900
GTIN 4048879404990

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 85469_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85469_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 85469_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 85469_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 85469_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85469_ina_2_13.pdf (13)
  • Document: User manual 85467_hdb_x_16.zip (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85469_03-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85469_03-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 85469_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Software: Configurator 85414_MB_Cap_Ultra_Control_Setup_TB6_x_19.zip (19)

---- Elektronická pojistka ----
  • IN: 24VDC OUT: 4x 24V/4-6-8-10ADC
    Dostupné
    195,75 €
---- Napájení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu