Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MB Diode  85396
Ilustrační obrázek

MB Diode

diodovy modul 40 A, 2x24VDC

Č.prod.: 85396
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.326 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 102,46 €
  • 97,07 €
  • 91,67 €
  • 80,89 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Výsledný proud max. 40 A
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 21 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud AC 40 A
Výsledný proud, můstková sada, max. 40 A
Účinnost 97 %
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 21 V
Výstupní napětí DC max. 30 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 20 A
Výstupní proud (UL) 40 A
Proud při přetížení při 20 A +50% na 4 s
Diagnostika
Alarmový kontakt ano
Alarm contact message type na kanál
Alarm contact potential free ano
Instalace | Připojení
Připojení Pružinové svorky FK
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přepólování ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85411000
GTIN 4048879079884

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 85396_E200364-NKCR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 85396_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 85396_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 85396_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 85396_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85396_ina_2_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 85396_1752-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 85396_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Příslušenství pro značení ----
---- Elektronická pojistka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu