MB Redundancy Basic
IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
Č.prod.: | 85495 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.15 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
nízký ztrátový výkon (MOSFET technologie)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
nízký ztrátový výkon (MOSFET technologie)
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 2 |
---|---|
Paralelní zapojitelnost | ano |
Elektrické údaje | Napájení
Výsledný proud max. | 40 A |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 18 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud AC | 20 A |
Výsledný proud, můstková sada, max. | 40 A |
Účinnost | 99,5 % |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 18 V |
Výstupní napětí DC max. | 30 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 26 A |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ano |
---|---|
Alarm contact message content | Vstupní napětí |
Alarm contact potential free | ano |
Instalace | Připojení
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přepólování | ano |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
EMC | EN 55022 B |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879387149 |
Příslušenství
---- Elektronická pojistka ----
---- Příslušenství pro značení ----