Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MTPS napajeci zdroj, 1/2fazovy  85400
Ilustrační obrázek

MTPS napajeci zdroj, 1/2fazovy

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/0,5ADC

Č.prod.: 85400
Hmotnost: 1.28 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 221,87 €
  • 210,20 €
  • 198,52 €
  • 175,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Jištění 1 na primární straně, externí 0,125 A @230 V AC
Jištění 2 na primární straně, externí 0,1 A @400 V AC
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí 1 AC 230 V
Vstupní napětí 1 AC min. 195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max. 264,5 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní napětí 2 AC min. 340 V
Vstupní napětí 2 AC max. 460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,1 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,06 A
Elektrické údaje | Výstup
Jištění na sekundární straně, externí 0,5 A
Výstupní filtr Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC 24 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Výstupní proud 0,5 A
Charakteristika sekundárního jištění setrvačná
Zbytkové zvlnění max. 5 %
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a 96 mm
Upevňovací rozměr b 60 mm
Upevňovací rozměr c 5,5 mm
Výška 108 mm
Šířka 87 mm
Hloubka 124 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Výrobkový standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC EN 55011 B, EN 61000-3-2

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 5
PIN 1 PE
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879079877

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 85400_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85400_ina_2_10.pdf (10)
  • Document: Product data 85400_PD_X_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Pojistka s jemným drátem ----
---- Označení zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu