Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
AMS 4 - optoclen  50015
Ilustrační obrázek

AMS 4 - optoclen

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 2A

Č.prod.: 50015
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.055 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 62,64 €
  • 59,16 €
  • 55,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistor 2 A (4-port)
4 NO kontakty
24 V DC
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 6 V
Vstupní napětí DC min. 20 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud 27 mA
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. 5 ms
Prodleva před zapnutím max. 1 ms
Klidový proud OFF max. 0,01 mA
Spínací frekvence, indukční, max. 1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max. 10 Hz
Spínací napětí DC min. 5 V
Spínací napětí DC max. 30 V
Spínací proud min. 1 mA
Spínací proud max. 2 A
Pokles napětí DC max. 0,05 V
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2,5 kV
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška 75 mm
Šířka 22,5 mm
Hloubka 102 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 50 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879295451

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 50015_70000614-C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 50015_70000614-C3211-87_csau_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 51410_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 50015_1504-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 50015_1504-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 50015_SN29500(40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_b.pdf (B)

---- Omezovač přepětí ----
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu