RTS-2FI - patice pro rele
IN: 250 VAC/DC / 250 VAC/DC / 10 A
Č.prod.: | 51353 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.052 kg |
Země původu: | IT |
Není k dispozici
Popis
pro relé MRS
1 nebo 2 NO/NC kontakty
250 V AC
Ochrana proti dotyku (VGB 4) a (VDE 0106) část 100 a 101
1 nebo 2 NO/NC kontakty
250 V AC
Ochrana proti dotyku (VGB 4) a (VDE 0106) část 100 a 101
Technické údaje
Elektrické údaje | Výstup
Spínací napětí AC max. | 250 V |
---|---|
Spínací proud max. | 16 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 4 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 5 kV |
---|---|
Dodatečné odrušení | zásuvný odrušovací modul MRE |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 81,9 mm |
Šířka | 15,5 mm |
Hloubka | 75 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879027663 |