MEF sitovy filtr 1fazovy 2stupnovy
I:2A U:250 VAC/300 VDC
Č.prod.: | 10461 |
Hmotnost: | 0.322 kg |
Země původu: | IT |
Dostupné
Popis
Proud: 2 A
Montáž na DIN-lištu
Útlumové křivky na vyžádání.
proti symetrickým rušením
Jenofázové 2-úrovňové EMC filtry MEF 1/2 jsou používány v rozsahu 0.1...30 MHz k potlačení rušení z elektrické sítě šířeného kabeláží. Nejvyšší účinnost filtrů je dosažena při použití krátkých vodičů (doporučení: uzemňovací vodič < 10 cm) s největším možným průřezem. EMC filtry pracují obousměrně a jsou určeny pro náročné aplikace. Jsou navrženy pro nepohyblivé uložení. V prvním kroku filtr vždy potlačuje asymetrické rušení (magneticky kompenzované potlačení). Druhý krok je určen pro potlačení symetrického či asymetrického rušení, v závislosti na aplikaci.
Montáž na DIN-lištu
Útlumové křivky na vyžádání.
proti symetrickým rušením
Jenofázové 2-úrovňové EMC filtry MEF 1/2 jsou používány v rozsahu 0.1...30 MHz k potlačení rušení z elektrické sítě šířeného kabeláží. Nejvyšší účinnost filtrů je dosažena při použití krátkých vodičů (doporučení: uzemňovací vodič < 10 cm) s největším možným průřezem. EMC filtry pracují obousměrně a jsou určeny pro náročné aplikace. Jsou navrženy pro nepohyblivé uložení. V prvním kroku filtr vždy potlačuje asymetrické rušení (magneticky kompenzované potlačení). Druhý krok je určen pro potlačení symetrického či asymetrického rušení, v závislosti na aplikaci.
Technické údaje
Obecmé produktové informace
Vhodné pro oblasti použití | Fázové řízení se spínáním na náběžné hraně, Napájení univerzálních motorů, Přístroje s vysokou opakovací frekvencí spínacích procesů, Spínané zdroje, za transformátory |
---|---|
Vhodné pro druh rušení | symetrická rušení |
Technické údaje | Elektrické údaje
Svodový proud max. | 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Provozní napětí AC max. | 250 V |
Provozní napětí DC max. | 300 V |
Elektrické údaje | Výstup
Proud při přetížení | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu) |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový min. | 0,2 mm² |
---|---|
Připojovací průřez, jednodrátový max. | 6 mm² |
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min. | 0,2 mm² |
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max. | 4 mm² |
Číslo AWG, jednodrátové provedení min. | 24 |
Číslo AWG, jednodrátové provedení, max. | 9 |
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový, min. | 24 |
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový max. | 11 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Zkušební napětí izolace L-L | 2,1 kV |
Zkušební napětí izolace L-N | 2,7 kV |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 107 mm |
Šířka | 56 mm |
Hloubka | 39 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelenožlutá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | PE |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | L |
PIN 2 | N |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Barva nosiče kontaktu | šedý |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | L' |
PIN 2 | N' |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879029377 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----