Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Tree 4TX Metal - Unmanaged switch - 4 porty  58151
Ilustrační obrázek

Tree 4TX Metal - Unmanaged switch - 4 porty

Č.prod.: 58151
Hmotnost: 0.52 kg
Země původu:  TW
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 151,97 €
  • 143,52 €
  • 135,08 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

4 portový nespravovaný switch
(UL-Listed)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. 9 V
Provozní napětí DC max. 48 V
Příkon max. 4 W
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 100 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Druh přepínání nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ano
Diagnostika
Alarmový kontakt ne
Diagnostika žádné napětí
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP50
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Kov
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 110 mm
Šířka 22,5 mm
Hloubka 89,6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 4
Druh připojení 2 X1
Druh připojení 1
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Druh připojení 2
Připojení Plug-in terminals RK
Family construction form terminal
Gender male
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 24 V DC (UA)
PIN 4 0 V (UA)
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879439497

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 58151_E346922-NWGQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58151_E346922-NWGQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 58151_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 58151_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 58151_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 58151_ina_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58151_4804-04.16_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 58151_4804-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Datová linka ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu