Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - zaslepka M12  58627
Ilustrační obrázek

ACS - zaslepka M12

objednavky po 10 ks

Č.prod.: 58627
Hmotnost: 0.002 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Šroubovací zátka M12×1 mm
Plast, 6-hran
Balení: 10 kusů
bez těsnění
Objednatelné pouze po celých baleních

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 15,4 mm
Šířka 14,8 mm
Hloubka 14,8 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111102
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111102
ECLASS-12.0 23111102
ETIM-5.0 EC000032
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 39269097
GTIN 4048879000239

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 58627_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu