Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

IO-Link adapter

AO Multi U / I, M12 primy

Č.prod.: 5000-00501-2300001
Hmotnost: 0.045 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 153,00 €
  • 144,50 €
  • 136,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

IO-Link / analog converter
AO Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 18 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 19 mA
Elektrické údaje | Výstup
Type Output 2-, 3-, 4-vodičová technologie
Output current max. 0,2 A
Filtr středních hodnot procesních dat, s nastavitelnými parametry ano
Doba převodu na analogovém výstupu max. 5 ms
Průmyslová komunikace | IO-Link
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu 2 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1
Doba cyklu IO-Linku min. 2,3 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnostika
Diagnostika prostřednictvím IO-Link ano
Diagnostika pomocí LED ano
Události s účastí IO-Link Nadměrná teplota, Nadproud senzorového napájení, Podpětí napájení, Porucha přístroje, Přepětí napájení, Přerušení vedení senzoru, dolní mez, horní mez, Übersteuerung
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Hlídání teploty ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Ochrana proti přepólování ano
Zkratová ochrana napájení snímačů ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Odpor vůči zátěžím s rekuperací ano
Ochrana proti přepětí ano
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 32,3 mm
Šířka 77,2 mm
Hloubka 15 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 AO
Druh připojení 2 IO-Link AO
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 + US
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (Analog US)
PIN 4 AOut (U / I)
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 24 V DC (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
ETIM-5.0 EC001596
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
GTIN 4048879588416

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 5000-00501-2300001_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5000-00501-2300001_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: IO-Link 5000-00501-2300001_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: IODD 5XXX-00501-2300001_KF7_x_13.zip (13)
  • Construction files: DXF 5000-00501-1100000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5000-00501-2300001_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 5000-00501-1100000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 5000-00501-2100000_ina_x_12.zip (12)
  • Document: Product data 5000-00501-2100000_pd_x_14.zip (14)
  • Document: User manual 5000-00501-1100000_hdb_x_22.zip (22)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5000-00501-2300001_05-06.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5000-00501-2300001_05-06.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 5000-00501-2300001_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Spojovací prvek ----
---- Momentový klíč ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu