ACS - zaslepka M8, plastova
objednavky po 10 ks
Č.prod.: | 3858627 |
Hmotnost: | 0.001 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Šroubový závit M8×1 mm (pro samici)
bez těsnění
Plast, 6-hran
Balení: 10 kusů
bez těsnění
Plast, 6-hran
Balení: 10 kusů
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 12 mm |
---|---|
Šířka | 11 mm |
Hloubka | 11 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 23111190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 23111190 |
ECLASS-7.0 | 23111190 |
ECLASS-8.0 | 23111190 |
ECLASS-9.0 | 23111102 |
ECLASS-10.1 | 23111190 |
ECLASS-11.1 | 23111102 |
ECLASS-12.0 | 23111102 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879058605 |