Česká republika

MVK Metal

  (53 Produkty)
10 20 50 100
strana: 1 2 3 4 5 6
třídit podle:
označené produkty
strana: 1 2 3 4 5 6

MVK Metal - kompaktní I/O moduly pro náročné požadavky

Robustní a spolehlivé. Bezpečné (bezpečnostní obvody dle EN 13849-1 až pro PL e). PROFINET - verze v souladu s požadavky sdružení AIDA.
MVK Metal nabízí robustní kovové pouzdro a díky tomu extrémní odolnost vůči vibracím a rázům, chladicím médiím a svarovým kapkám. Dvojité ventily zaberou pouze jeden port M12. PROFINET verze s funkcí Fast Start Up (< 500 ms). Modely s konfigurovatelnými I/O kanály. Méně variant, minimalizuje skladové zásoby. Maximální flexibilita pro rozšíření.
Diagnostické funkce MVK Metal nabízí detailní informaci o typu a lokaci poruchy, nebo chyby. Pouze postižené kanály jsou odpojeny, ne celý modul. Detailní diagnostický telegram pro řídící systém a jasná indikace pomocí LED: minimalizuje dobu odstávky - poruchy jsou opraveny rychleji

PROFIBUS, PROFINET, CANopen


Vyhledávací kritéria: průmyslové I/O, IP67 sběrnice, kompaktní I/O, konfigurovatelné I/O, robot I/O, sběrnice pro náročné prostředí, sběrnice s IP67, sběrnice pro svařovací roboty, odolné I/O moduly
* bez DPH, bez nákladů na dopravu