Česká republika

Kruhové konektory - široká nabídka, všestranné použití: M8, M12, M16, M23

Vhodný model pro každou aplikaci. Odolnost proti rázům a vibracím, integrované utahování. Spolehlivé - 100 % testované.
Murrelektronik nabízí jednu z nejširších palet konektorů na trhu.

Spolehlivé, jednoduše připojitelné, s přehlednou LED indikací:

To je jen nìkolik pøíkladù vlastností, které èiní tuto nabídku produktù jednou z nejlepších. Kombinace šestihranné matky a vroubkování po obvodu pro co nejjistìjší dotažení. Vysoce odolné zalití bezhalogenovým PUR zajišuje tøídu krytí IP 67/68. Široká nabídka materiálù a barev kabelù - vždy si vyberete tu nejvhodnìjší kombinaci pro Vaše aplikace

MQ12 - Náš rychloupínací systém, který nevyžaduje žádné úpravy protikusu.

MQ12 jsou naprosto kompatibilní a zaměnitelné se všemy standardními systémy a navíc ušetří 80% času pro instalaci.

Konektory pro potravinářství

Všechny kovové části jsou vyrobeny z nerezové oceli, plášť kabelů z PVC nebo TPE-S.

Alternativní vyhledávací fráze: Micro Change, Push Pull, Kruhové konektory, Průmyslové kabely, Kabely M12, Průmyslové konektory, kabel M12, Micro, Senzorový kabel, Quick Connect, Rychloupínací konektory, Senzorové konektory, Konektor 12mm, Konektor Micro
* bez DPH, bez nákladů na dopravu