Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - Profibus konektor, 390&220 Ohm  55762
Ilustrační obrázek

ACS - Profibus konektor, 390&220 Ohm

az do 12 Mbit/s

Č.prod.: 55762
Hmotnost: 0.046 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 68,09 €
  • 64,30 €
  • 60,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Sběrnicový konektor 90°
SUB-D9 (samec), šroubové svorky
PROFIBUS

Technické údaje | Elektrické údaje
Ukončovací odpor integrované, připojitelné
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. 4,75 V
Provozní napětí DC max. 5,25 V
Příkon max. 12,5 mA
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 12 MBit/s
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 64 mm
Šířka 40 mm
Hloubka 17 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 80 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC002584
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879049818

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 55762_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55762_ina_d_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Boční štípací kleště ----
---- Připojovací kabel ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Řezač kabelu ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Nůžky na kabely ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu