Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 M / M12 F - adapter  338708
Ilustrační obrázek

M12 M / M12 F - adapter

propojen pin 2 a pin 4

Č.prod.: 338708
Hmotnost: 0.015 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 16,70 €
  • 15,77 €
  • 14,84 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Adaptér
M12 – M12
4-pin

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 24 V
Provozní napětí DC max. 24 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,6 Nm
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Jmenovité izolační napětí 800 V
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace Nickeled
Materiál plášť PUR
Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 10
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879238922

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 338708_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu