Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Kabelovy svazek

PUR, sedy, delka 50,0m

Č.prod.: 7000-00000-9655000
Hmotnost: 5.907 kg
Země původu:  IT
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 141,08 €
  • 133,24 €
  • 125,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

PUR/PVC
5× 1.0 mm²

General data | Cable
Identifikace kabelu 965
Printing color of wire insulation černá (s bílou izolací), bílá (s černou izolací), černá (izolace hnědá), černá (izolační modrá)
Barva kabelu šedý
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires o Filler twisted
Filler ano
wire arrangement bílá 4, 3, zelenožlutá, modrá 2, černá 1
Mechanical data | Cable
Cable weigth 86,9 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 90 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 7,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiál vnitřního pláště PVC
Barva (vnitřní plášť) šedý
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 2 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Printing color of wire insulation černá (s bílou izolací), bílá (s černou izolací), černá (izolace hnědá), černá (izolační modrá)
Amount strands (wire) 28
Diameter of single wires 0,205 mm
Conductor crosssection (wire) 1 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 5
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 11,3 A
Electrical resistance line constant wire 19,5 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max. 600 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 3 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -30 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 70 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -5 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 7,5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27062011
ECLASS-7.0 27062011
ECLASS-8.0 27062011
ECLASS-9.0 27062011
ECLASS-10.1 27060106
ECLASS-11.1 27060106
ECLASS-12.0 27060106
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444995
GTIN 4048879407717

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu