ACS - ukoncovaci odpor Profibus
B-kodovani
Č.prod.: | 7000-14091-0000000 |
Hmotnost: | 0.01 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
PROFIBUS
Ukončovací odpor
Samice
M12, 4-pin
B-kódování
Ukončovací odpor
Samice
M12, 4-pin
B-kódování
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
---|---|
Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85331000 |
GTIN | 4048879419123 |