M12 M primy - ukoncovaci odpor Cube67
Č.prod.: | 7000-15041-0000000 |
Hmotnost: | 0.012 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Cube67
Ukončovací odpor
Samec
M12, 6-pin
A-kódování
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Ukončovací odpor
Samec
M12, 6-pin
A-kódování
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
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 30 V |
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
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19070403 |
ECLASS-8.0 | 19070403 |
ECLASS-9.0 | 19070403 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85332100 |
GTIN | 4048879196963 |
Příslušenství
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Datová linka ----