DESINA hybridni vedeni
fialovy, delka 10,0m
Č.prod.: | 7000-33011-9641000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 1.58 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
DESINA® ECOFAST®
Samec přímý – samici přímou
6-pin, Cu
stíněný
Další délky kabelů na vyžádání.
Han-Brid ® je registrovanou značkou HARTING KGaA.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Délky kabelů | 10 m |
---|---|
Montáž | připojeno |
Materiál | PC |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 24 V |
Provozní proud na kontakt max. | 10 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Material screw connection | PC |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění | Zacvakávací uzavření |
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
Identifikace kabelu | 964 |
---|---|
Barva kabelu | fialový |
Structure | Cable
wire arrangement | (černá 1, černá 2, černá 3, černá 4), (červená, zelená) |
---|
Mechanical data | Cable
Materiál plášť | PUR |
---|---|
Outer-diameter (jacket) | 10 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 1,5 mm² |
Material wire insulation (Data) | PVC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,34 mm² |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 70 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -40 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 60 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 8 x Outer diameter |
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
GTIN | 4048879186780 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----