M12 male 90° 180° / RJ45 0° shielded Ethernet
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+dragchain 0,4m
Č.prod.: | 342371 |
Hmotnost: | 0.344 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Technické údaje
Konektory
Identifikace kabelu | 796 |
---|---|
Certifikace (kabel) | cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform |
Hmotnost kabelu [G/m] | 69,3 g |
Materiál vodiče | Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Struktura (vodič) | 7× 0.254 mm |
Průřez (vodič) | 1× 4× AWG22/7 |
Materiál izolace vodiče | PE |
Ø vodiče včetně izolace | 1.4 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování | bí, žl, mo, or |
Stínění | ano |
optical shield cover | min. 85% |
Materiál plášť | PUR |
Vlastnosti materiálu (plášť) | bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Vnější Ø (plášť) | 6.7 mm ±5% |
Barva plášť | zelená |
tepelná odolnost | Odolnost proti šíření plamene podle UL 1581 oddíl 1090, oddíl 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 hodiny |
Jmenovité napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V AC (doba testu 1 min) |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) | -40...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) | -30...+70 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 12× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | max. 3 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) | max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) | max. 2 m/s² |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879653374 |