Identifikace kabelu |
224 |
Typ kabelu |
2 (PUR/PVC) |
Certifikace (kabel) |
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Hmotnost kabelu [G/m] |
42,68 g |
Materiál vodiče |
Cu vodič (licna), holý |
Odpor (vodič) |
max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø jednotlivého drátu (vodič) |
0.1 mm |
Struktura (vodič) |
42× 0.1 mm (vodič třídy 6) |
Průřez (vodič) |
4× 0.34 mm² |
AWG |
podobně AWG 22 |
Materiál izolace vodiče |
PVC |
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů) |
bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova |
Tvrdost Shore (izolace vodiče) |
43 ±5 D |
Ø vodiče včetně izolace |
1.25 mm ±5% |
Barva vodiče/číslování |
hn, čn, mo, bí |
Splétaný svazek |
4 vodiče spletené |
Stínění |
ne |
Materiál plášť |
PUR/PVC |
Vlastnosti materiálu (plášť) |
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům |
Tvrdost Shore (plášť) |
80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť) |
Vnější Ø (plášť) |
4.6 mm ±5% |
Barva plášť |
šedý |
chemická odolnost |
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím |
Jmenovité napětí |
UL 300 V AC |
Zkušební napětí |
2000 V AC |
Zatižitelnost |
podle DIN VDE 0298-4 |
Teplotní rozsah (pevné ulož.) |
-30...+80 °C |
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) |
-5...+80 °C |
Poloměr ohybu (pevné uložení) |
10× vnější Ø |
Poloměr ohnutí (při pohybu) |
15× vnější Ø |
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) |
max. 2 Mio. (25 °C) |
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) |
max. 3.3 m/s |
Zrychlení (vlečný řetěz) |
max. 5 m/s² |