Dostupnost
Připojení strany 1
Počet pinů na straně 1
Výstup strany 2
Připojení strany 2
Obecně platí, že strana 2 je v našem případě strana, která není na straně řídicí jednotky / SPS.
🎓 #MurrExpertTip
Pokud tento filtr nenabízí potřebné připojení, doporučujeme nastavit filtr pro "stranu 1" obráceně, aby se přepnul pohled na kabel.
Počet pinů na straně 2
Funkce
Produktová skupina
Produktová skupina umožňuje předvolit určité vlastnosti.
🎓 #MurrExpertTip:
Pokud nemáte žádné preference, tento filtr nevybírejte.
Provozní napětí (V)
Délky kabelů
🎓 #MurrExpertTip
Pokud požadovaná délka není skladem, doporučujeme zvolit standardní délku. Tím se sníží doba výroby, a tedy i doba dodání.
Naše standardní délky:
- Kabely s konektorem:
0,3 m, 0,6 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m/li> - Cívky s kabelem:
100 m, 500 m/li> - Konektorové průchodky:
0,2 m, 0,5 m, 1 m/li> - Distribuční vedení:
3 m, 5 m, 10 m, 15 m