MSDD zaslepka
Č.prod.: | 676364 |
Hmotnost: | 0.08 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Záslepka
Uživatelská instalace
Uživatelská instalace
Technické údaje
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška výřez | 90 mm |
---|---|
Šířka výřez | 80 mm |
Výška | 103 mm |
Šířka | 93 mm |
Hloubka | 35 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879039109 |