Tlacitko E-stop
42 mm, 2NC, M12 5pin
Č.prod.: | 69001 |
Hmotnost: | 0.113 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
E-Stop 42 2NC M12(5)
s připojením M12
5-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
mounting with clip on the back side
s připojením M12
5-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
mounting with clip on the back side
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 24 V |
Provozní proud | 2 A |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Elektrická životnost | 50000 Cykly |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 50000 Cykly |
---|---|
Mechanická životnost B10d | 250000 Cykly |
Technické údaje | Mechanické údaje
Spínací čas max. | 10 ms |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | AgNi |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 52 mm |
---|---|
Šířka | 124 mm |
Hloubka | 42 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Technické údaje | Spolehlivost
Lambda sonda s rozpínacím kontaktem | 20 % |
---|
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | NC 2 |
PIN 2 | NC 1 + |
PIN 4 | NC 2 + |
PIN 5 | NC 2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
GTIN | 4048879594202 |
Příslušenství
---- Adaptér snímač/aktor ----