Tlacitko reset
42 mm, 1NO, M12 4pin
Č.prod.: | 69010 |
Hmotnost: | 0.103 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
R-Button / 42 1NO M12(4)
s připojením M12
4-pin
1 tlačítko (1 NO kontakt)
Obsah dodávky:
Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré
Popisové štítky, O, I, R
mounting with clip on the back side
s připojením M12
4-pin
1 tlačítko (1 NO kontakt)
Obsah dodávky:
Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré
Popisové štítky, O, I, R
mounting with clip on the back side
Technické údaje
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 240 V |
---|---|
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V |
Spínací proud (AC-15) | 15 A |
Spínací proud (DC-13) | 2,2 A |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Elektrická životnost | 1000000 Cykly |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost | 1000000 Cykly |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Spínací čas max. | 10 ms |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt | AgNi |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 29 mm |
---|---|
Šířka | 124 mm |
Hloubka | 42 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | NO |
PIN 4 | NO |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371228 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371228 |
ECLASS-7.0 | 27371228 |
ECLASS-8.0 | 27371228 |
ECLASS-9.0 | 27371228 |
ECLASS-10.1 | 27371228 |
ECLASS-11.1 | 27371228 |
ECLASS-12.0 | 27371228 |
ETIM-5.0 | EC000225 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
GTIN | 4048879594288 |