M12 female receptacle A-cod. rear mount ferrules
wires PP 5x0.34 0,2m
Č.prod.: | 342321 |
Hmotnost: | 0.019 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Průchodka samice
M12, 5-pin
Zadní montáž
s připojeným vodičem
M12, 5-pin
Zadní montáž
s připojeným vodičem
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Velikost klíče | SW14 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 125 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 125 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|---|
Montážní set | M12 x 1 |
Instalace | Obsazení pinů
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
Povrchová úprava aretace | nickel plated |
---|---|
Materiál zámku | Mosaz |
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
Provozní teplota max. | 80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 100 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879654548 |