Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

M8 M - panelova pruchodka, 4pin

PP 4x0,25mm2, delka 0,2m - (bez upevnovaci matky)

Č.prod.: 7000-08562-9690020
Hmotnost: 0.013 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 10,98 €
  • 10,37 €
  • 9,76 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Průchodka samec
M8, 4-pin
Přední montáž
s připojeným vodičem
Certificate

Délky kabelů 0,2 m
Utahovací moment 0,4 Nm
Montáž připojeno, šroubované
Family construction form M8
Závit M8 x 1
Materiál Mosaz
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 50 V
Provozní napětí DC max. 60 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Instalace | Připojení
Montážní set M8 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava šroubení nickel plated
Material screw connection Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Druh zajištění Schraubgewinde
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identifikace kabelu 969
Structure | Cable
wire arrangement , černá, modrá, bílá
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PP
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 90 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879434997

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Označení kabelu ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Momentový klíč ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu