Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MSDD servisni konektor  4000-73000-0170000
Ilustrační obrázek

MSDD servisni konektor

USB 3.0 A/A, 1,5m kabel

Č.prod.: 4000-73000-0170000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.098 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 47,16 €
  • 44,54 €
  • 41,92 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Průchodky
1× USB 3.0 (samice/samec/kabel 1.5 m) typ A
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 5 V
Provozní napětí DC 5 V
Provozní proud max. 900 mA
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Specifikace USB 3.0
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20, IP65
Ochrana NEMA 2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, v zavřeném stavu
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 1500
Mechanické údaje | Montážní údaje
Průměr výřezu 22,5 mm
Průměr 29,5 mm
Mounting depth 70 mm
Hloubka 30 mm
Certifikace
UL 50E ano

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27143419
ECLASS-7.0 27440515
ECLASS-8.0 27440515
ECLASS-9.0 27440515
ECLASS-10.1 27440515
ECLASS-11.1 27440515
ECLASS-12.0 27440515
ETIM-5.0 EC002625
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879433419

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 4000-73000-0170000_E362618-DUXR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 4000-73000-0170000_E362618-DUXR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-73000-0170000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-73000-0170000_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-73000-0170000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-73000-0170000_06-03.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu