Modlight Illumix Classic Line 6W
LED osvetleni stroje, IP67, 24VDC, M12
Č.prod.: | 4000-75801-1415006 |
Hmotnost: | 0.41 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Modlight Illumix Classic Line
6 W
6 W
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 21,6 V |
Provozní napětí DC max. | 27,6 V |
Příkon max. | 6 W |
HMI | Illumination properties
Radiation angle min. | 120 ° |
---|---|
Barevná teplota | 5500 K |
Reprodukce barev (Ra) min. | 80 |
Světelná účinnost | 105 lm/W |
Barva světla | bílá denního světla |
Světelný tok | 630 lm |
Instalace | Připojení
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Instalace | Obsazení pinů
Kódování | A |
---|---|
Počet pinů | 4 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 2000 m |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|---|
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | eloxiert |
---|---|
Materiál plášť | Hliník |
Materiál kryt svítidla | difuzní jednoduché bezpečnostní sklo (ESG) |
Tloušťka materiálu krytu svítidla | 4 mm |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 37 mm |
---|---|
Šířka | 235 mm |
Hloubka | 40 mm |
Průměr hlavy šroubu max. | 12 mm |
Závit šroubovací hlavy max. | M5 |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27110306 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC000348 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 94054239 |
GTIN | 4048879670807 |
Příslušenství
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Pasivní rozbočovač I/O s kabelem ----