Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - set momentoveho klice - M12  7000-99102-0000000
Ilustrační obrázek

ACS - set momentoveho klice - M12

SW13, moment: 0,6Nm

Č.prod.: 7000-99102-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.118 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 143,33 €
  • 135,36 €
  • 127,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Sada momentového klíče
M12 (0.6 Nm, SW13)
Konektor M12 zalisovaný (standardní)

Family construction form M12
Velikost klíče SW13
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,6 Nm
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť PA

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21040222
ECLASS-11.1 21040222
ECLASS-12.0 21040222
ETIM-5.0 EC002132
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 82041100
GTIN 4048879114103

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Momentový klíč ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu