Emparro Cap
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A - 1,0s
Č.prod.: | 85458 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.781 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. | 21,6 V |
---|---|
Vstupní napětí DC max. | 26,4 V |
Zapínací proud max. | 25 A |
Nabíjecí proud max. | 3 A |
Nabíjecí doba max. | 75 s |
Účinnost | 90 % |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC min. | 19 V |
---|---|
Výstupní napětí DC max. | 25,5 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud v záložním režimu | 65 A |
Output current max. | 20 A |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Výška | 123 mm |
Šířka | 65 mm |
Hloubka | 138 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Alarm |
---|---|
Druh připojení 2 | Input / Output |
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85322900 |
GTIN | 4048879436700 |
Příslušenství
---- Napájení ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Elektronická pojistka ----
-
tip