Emparro Cap
IN:47-56 VDC OUT: 46-56VDC/20A - 100ms
Č.prod.: | 85459 |
Hmotnost: | 0.735 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 48 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.1 s (20 A); 2 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
0.1 s (20 A); 2 s (1 A)
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Paralelní zapojitelnost | ano |
---|---|
Bezpečnostní stupeň | SELV/PELV |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. | 46 V |
---|---|
Vstupní napětí DC max. | 56 V |
Nabíjecí proud max. | 0,5 A |
Nabíjecí doba min. | 20 s |
Nabíjecí doba max. | 45 s |
Ochrana proti napěťovým špičkám DC max. | 72 V |
Účinnost | 99 % |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 48 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 46 V |
Výstupní napětí DC max. | 56 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud v záložním režimu | 26 A |
Output current max. | 20 A |
Zbytkové zvlnění (s-s) max. | 200 mV |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 123 mm |
Šířka | 50 mm |
Hloubka | 138 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Snížení výkonu od | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
EMC | EN 55022 B |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input / Output |
---|
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | - In DC |
PIN 2 | + In DC |
PIN 3 | - Out |
PIN 4 | + Out |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | A |
PIN 3 | R |
PIN 4 | I |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85322200 |
GTIN | 4048879478120 |
Příslušenství
---- Síťový filtr ----
---- Napájení ----
---- Elektronická pojistka ----
---- Příslušenství pro značení ----