Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Emparro spinany zdroj, 1-fazovy

IN: 100-240 VAC OUT: 48-56VDC/10A - Power Boost

Č.prod.: 85439
Hmotnost: 1.256 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 367,08 €
  • 347,76 €
  • 328,44 €
  • 289,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Proud: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. 5
Počet sériově zapojených přístrojů max. 2
Paralelní zapojitelnost ano
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní 10 A
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí 1 AC 100 V
Vstupní napětí 2 AC 240 V
Vstupní napětí AC min. 85 V
Vstupní napětí AC max. 265 V
Vstupní napětí DC min. 90 V
Vstupní napětí DC max. 250 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 5,1 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 2,4 A
Inrush current max. 11 A @ 230 V
Účinnost 95 %
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 48 V
Výstupní napětí DC min. 48 V
Výstupní napětí DC max. 56 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 10 A
Doba trvání funkce power boost min. 4 s
Přemostění výpadku sítě min. 30 ms @ 100 V AC
Power Boost 150 %
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 123 mm
Šířka 85 mm
Hloubka 138 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace
Certifikace
SEMI F47 compliant

Connection types
Druh připojení 1 Alarm
Druh připojení 2 Input
Druh připojení 3 Output
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879402682

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 85439_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 85439_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85439_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: CB  85439_DK-35520-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificate: GL  85439_TAE000040U-DNVGL-2025.07.09_gl_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 85439_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 85439_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 85439_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85439_ina_4_19.pdf (19)
  • Document: Product data 85439_pd_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85439_09-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85439_09-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 85439_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 85439_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Příslušenství pro značení ----
---- Elektronická pojistka ----
---- Šroubovák ----
---- Síťový filtr ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu