Česká republika

Zoom
Emparro spinany zdroj, 1-fazovy
Ilustrační obrázek

Emparro spinany zdroj, 1-fazovy

IN: 100-240 VAC OUT: 24-28VDC/10ADC - Power Boost
Č.prod.: 85441
Hmotnost: 0.85 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 212,04 €
  • 200,88 €
  • 189,72 €
  • 167,40 €

Mohlo by Vás také zajímat

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
Vstup
Vstupní napětí 85...265 V AC/90...250 V DC
Vstupní proud 2.6 A (100 V AC); 1.1 A (240 V AC)
Špičkový proud po 1 ms max. 13 A
Účiník 0.95 (230 V AC)
Primární jištění externí 20 A (T)
Frekvence 50...60 Hz
Obecné údaje
Normy EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Relativní vlhkost 5...95%, bez kondenzace
Účinnost 92.8% (110 V AC); 94.3% (230 V AC)
Rozměry V × Š × H 123×65×138 mm
Připojení vyjímatelné Push-In pružinové svorky
Montáž montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -25...+60 °C, ...+70 °C snížení výkonu (skladovací teplota -40...+80 °C)
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Výstupní proud 10 A
Přemostění při výpadku sítě min. 30 ms (100 V AC); 10 A (24 V DC)
Zbytkové zvlnění max. 50 mVeff
Špičky max. 200 mV p-p
Ochrana modulu odolný proti zkratu a přetížení
LED signalizace LED (zelená): OK; LED (červená): přetížení, přehřátí nebo zkrat
Paralelní/sériový provoz max. 5 jednotek/max. 2 jednotky
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044090
EAN 4048879381499
eClass 27049002
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85441_p8_2_20.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85441_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85441_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 85441_ina_2_23.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85441_DK-34194-UL_cb_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85441_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85441_68-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85441_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85441_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85441_11131-14HH-I.M.03-2019.07.23_gl_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85441_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
cURus
cULus
DNV
GL
* bez DPH, bez nákladů na dopravu