M12 F 4pin, D-kodovani / RJ 45 F uhlovy
adapter, Ethernet
Č.prod.: | 7000-99052-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.037 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Ethernet CAT5
Systém panelových průchodek
Samice přímá – samici 90°
M12 – RJ45, 4-pin
D-kódování
stíněný
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Systém panelových průchodek
Samice přímá – samici 90°
M12 – RJ45, 4-pin
D-kódování
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
Family construction form | RJ45 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 60 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 2 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně | Full duplex |
---|
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,8 Nm |
---|---|
Montážní set | M16 x 1.5 |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | Nickeled |
---|---|
Materiál zámku | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -5 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879114158 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Momentový klíč ----
---- Samostatně připojitelné hranaté konektory ----