MASI67 prevodni modul
2x profilovy kabel / M12 M
Č.prod.: | 55038 |
Hmotnost: | 0.12 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Převodník MASI67
2× profilový kabel na M12 (samec)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
2× profilový kabel na M12 (samec)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 36 V |
---|---|
Výsledný proud max. | 4 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Izolační pevnost ASI/napájení | 200 V |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 90 mm |
Šířka | 74 mm |
Hloubka | 39 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 60664-1 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Bus In |
---|
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | n.c. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27400209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879052139 |