MICO 4.10
IN: 24VDC OUT: 4x 24V/4-6-8-10ADC
Č.prod.: | 9000-41034-0401000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.2 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
MICO 4.10
4 kanály
Nastavitelné proudy 4, 6, 8, 10 A
4 kanály
Nastavitelné proudy 4, 6, 8, 10 A
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 18 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní napětí ON pro ovládací vstupy min. | 10 V |
Vstupní napětí ON, ovládací vstupy high max. | 30 V |
Délka impulzu ON na řídicích vstupech high min. | 20 ms |
Výsledný proud, můstková sada, max. | 40 A |
Elektrické údaje | Výstup
Zapínací kapacita na kanál max. | 20 mF |
---|---|
Spínací napětí AC max. | 30 V |
Spínací napětí DC max. | 30 V |
Spínací proud max. | 100 mA |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, vstupy, max. | 16 mm² |
---|---|
Připojovací průřez, výstupy max. | 4 mm² |
Připojovací průřez ovládacích vstupů /výstupů max. | 2,5 mm² |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 90 mm |
Šířka | 70 mm |
Hloubka | 80 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Druh připojení 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Druh připojení 3
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | 13 |
Druh připojení 4
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | 14 |
Druh připojení 5
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Connection type 6
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Connection type 7
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 1 |
Connection type 8
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | Out 2 |
PIN 2 | Out 2 |
Connection type 9
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | Out 3 |
PIN 2 | Out 3 |
Connection type 10
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | Out 4 |
PIN 2 | Out 4 |
Connection type 11
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | On |
PIN 3 | 13 |
PIN 4 | 14 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879000062 |
Příslušenství
---- Napájení ----
---- Elektronická pojistka ----
---- Příslušenství pro značení ----