MRS rele
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A
Č.prod.: | 61353 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.018 kg |
Země původu: | IT |
Dostupné
Popis
2 NO/NC kontakty
24 V DC
24 V DC
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 25 mm |
---|---|
Šířka | 29 mm |
Hloubka | 12,4 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371001 |
ECLASS-8.0 | 27371001 |
ECLASS-9.0 | 27371001 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
GTIN | 4048879025843 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----