Česká republika

Mohlo by Vás také zajímat

Ochrana proti přepětí
Proud: 20 A
Montáž na DIN-lištu
Útlumové křivky na vyžádání.
Technické údaje
Provozní napětí max. 250 V AC/300 V DC
Provozní frekvence 50...60 Hz
Proud při přetížení 18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × za hodinu)
Svodový proud při 250 V AC max. 1 mA
Průřez vodičů 1...10 mm² plný vodič (AWG 17...8); 1...6 mm² lanko (AWG 17...10)
Obecné údaje
Klimatická kategorie 25/085/21 (EN 60068-1)
Zkušební izolační napětí 2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Připojení Svorky Push In
Montáž montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Rozměry V × Š × H 123×50×138 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363030
EAN 4048879464468
eClass 27130806
Země původu RO
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 10701_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 10701_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 10701_ina_x_13.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 10701_E255912_FOKY8_urc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 10701_13-03.15_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 10701_E255912_FOKY2_ur_z_a.pdf
cURus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu