Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Zemnici pasek, 6mm2, delka 200mm  4000-71001-0620004
Ilustrační obrázek

Zemnici pasek, 6mm2, delka 200mm

otvor pro M4

Č.prod.: 4000-71001-0620004
Hmotnost: 0.02 kg
Země původu:  TR
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 9,99 €
  • 9,44 €
  • 8,88 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Uzemňovací pásek 6 mm²
200 mm pro šroub (M4)
max. 50 A
pro Modlink MSDD
Otvor pro metrický šroub
Certificate

ECLASS-6.0 27149205
ECLASS-6.1 27149205
ECLASS-7.0 27149205
ECLASS-8.0 27149205
ECLASS-9.0 27140326
ECLASS-10.1 27140326
ECLASS-11.1 27140326
ECLASS-12.0 27140326
ETIM-5.0 EC002809
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 74130000
GTIN 4048879031479

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu