Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro motor
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro motor

Varistorovy prvek, 3x400VAC/7,5kW
Č.prod.: 23142
Hmotnost: 0.075 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 21,24 €
  • 20,06 €
  • 18,88 €

Mohlo by Vás také zajímat

Naposledy prohlížené

3× 400 V AC
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Technické údaje
Materiál Plast, samozhášecí (UL 94)
Zalévací hmota 2-složková zalévací hmota
Kabelové očka M6 izolovaná
Obecné údaje
Připojení cca 150 mm, plné vodiče 1 mm²
Montáž na svorkovnici motoru s konektorem
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Rozměry V׊×H 39×39×44 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
EAN 4048879019132
eClass 27371013
Země původu CZ
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu