Modlink MSDD - modul rozhrani - zaslepka
hluboka (1, delka 3,0mm)
Č.prod.: | 4000-68000-8910000 |
Hmotnost: | 0.029 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Záslepka (hluboká)
Uživatelská instalace
užitná plocha: 34×58 mm
Dutina: hloubka 13 mm
Pro instalaci vlastních konektorů a spínačů, efektivní plocha 34×58 mm
Uživatelská instalace
užitná plocha: 34×58 mm
Dutina: hloubka 13 mm
Pro instalaci vlastních konektorů a spínačů, efektivní plocha 34×58 mm
Technické údaje
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ne |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 88 mm |
---|---|
Šířka | 51 mm |
Hloubka | 15 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879037129 |