Modlink MSDD - ramecek plastovy
jednoduchy, IP65, metalicke viko, , delka 3,0mm Doppelbart + knoflik
Č.prod.: | 4000-68513-0000001 |
Hmotnost: | 0.087 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Rámeček: plast PA černý
Víčko: plast ABS pokovený
Zamykání: 3mm Doppelbart
včetně nasaditelného otočného knoflíku
Víčko: plast ABS pokovený
Zamykání: 3mm Doppelbart
včetně nasaditelného otočného knoflíku
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 127 mm |
---|---|
Šířka | 66 mm |
Hloubka | 43 mm |
Rámeček
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Provozní teplota min. | -30 °C |
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -30 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Vhodné pro vestavbu, tloušťka stěny, min. | 1 mm |
Vhodné pro instalaci do stěny o tloušťce max. | 5 mm |
Barva víka | metallic |
Barva pouzdra | černá |
Materiál víka | ABS |
Materiál plášť | PA |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189260 |
ECLASS-7.0 | 27189260 |
ECLASS-8.0 | 27189260 |
ECLASS-9.0 | 27189260 |
ECLASS-10.1 | 27182810 |
ECLASS-11.1 | 27182810 |
ECLASS-12.0 | 27182810 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879368834 |
Příslušenství
---- Kryt ----