Zemnici pasek, 16mm2, delka 200mm
otvor pro M6
Č.prod.: | 4000-71001-1620006 |
Hmotnost: | 0.035 kg |
Země původu: | TR |
Dostupné
Popis
Uzemňovací pásek 16 mm²
200 mm pro otvor (M6)
max. 120 A
pro MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 a MEF 3/2
Otvor pro metrický šroub
200 mm pro otvor (M6)
max. 120 A
pro MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 a MEF 3/2
Otvor pro metrický šroub
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 74130000 |
GTIN | 4048879031455 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovák ----