Zemnici pasek, 16mm2, delka 300mm
otvor pro M6
Č.prod.: | 4000-71001-1630006 |
Hmotnost: | 0.048 kg |
Země původu: | TR |
Dostupné
Popis
Uzemňovací pásek 16 mm²
300 mm pro otvor M6
max. 120 A
pro uzemění a vyrovnání potenciálů
Otvor pro metrický šroub
300 mm pro otvor M6
max. 120 A
pro uzemění a vyrovnání potenciálů
Otvor pro metrický šroub
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 74130000 |
GTIN | 4048879031431 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovák ----