MASI rozbocovac AS-i, napajeni, IP20
Č.prod.: | 55605 |
Hmotnost: | 0.087 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
5 portů, univerzální
3 potenciály
včetně 5 svorek
3 potenciály
včetně 5 svorek
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 36 V |
---|---|
Provozní proud na port max. | 8 A |
Výsledný proud max. | 12 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Izolační pevnost napájení/napájení (EN 60664-1) | 50 V |
Izolační pevnost ASI/napájení | 200 V |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 25 mm |
Šířka | 61 mm |
Hloubka | 152 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Výrobkový standard | EN 60664-1 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | 11 |
---|---|
Druh připojení 2 | 12 |
Druh připojení 3 | 13 |
Druh připojení 4 | 21 |
Druh připojení 5 | 31 |
Connection type 6 | 123 |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 1 + |
PIN 2 | 11 - |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 12 + |
PIN 2 | 12 - |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 13 + |
PIN 2 | 13 - |
Druh připojení 4
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 21 + |
PIN 2 | 21 - |
Druh připojení 5
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 31 + |
PIN 2 | 31 - |
Connection type 6
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | 11 + |
PIN 2 | 1 - |
PIN 3 | 2 + |
PIN 4 | 2 - |
PIN 5 | 3 + |
PIN 6 | 3 - |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879050500 |
Příslušenství
---- Plug-in svorkovnice ----