Gateway EtherCAT AS-i, 2 Master, Spec. 3.0
Č.prod.: | 56458 |
Hmotnost: | 0.618 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Gateway-Singlemaster
čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
čelně přes pružinové vyjímatelné svorky: 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktuální manuály, GSD soubory je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Další brány na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Nominální provozní proud AS rozhraní max. | 70 mA |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 30 V |
---|
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Automatic baudrate detection | ano |
---|---|
Přenosová rychlost min. | 9,6 kBaud |
Přenosová rychlost max. | 12 MBaud |
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Specifikace AS-i | V3.0 |
---|---|
Počet slavů max. | 62 |
Diagnostické rozhraní, sériové | PS2/RS232 |
Doba cyklu AS-i | 150 µs × (počet slave modulů + 2) |
Průmyslová komunikace | Profibus
Funkce PROFIBUSu | Zobrazení AS-Interface slave modulů jako I/O dat v PROFIBUS DP, plná diagnostická konfigurace přes DP-master |
---|
Instalace | Připojení
Family construction form | SUB-D9 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Jmenovité izolační napětí | 500 V |
Technické údaje | Mechanické údaje
Počet ovládacích tlačítek | 4 |
---|---|
Funkce obslužných tlačítek | ESC, Mode, OK, Set |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 120 mm |
Šířka | 75 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Osvědčení shody, registrace
Low Voltage Directive | EN 50295 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879444712 |